Blind Rivet Nut AFM 10850060300

Expand Table
EN
1/5
Item number
ARTNR
Description of the Product group
BEZ
Display format
FORM
Clamping range
KB [mm]
Material sleeve / rivet body
MAT1
Surface finish
SU
Execution
AU
Head shape
KO
DIN EN ISO
DIN
Shaft diameter (d)
D [mm]
Bore hole diameter from
DB1 [mm]
Thread
G [mm]
Clamping range from
KB1 [mm]
Clamping range up to
KB2 [mm]
Shaft length (l)
SL1 [mm]
max. Shaft length (l)
SL2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10850030200
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
0.3
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
5.0
5.100
M3
0.3
2.0
8.5
6.000
10850040300
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
1.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
6.0
6.100
M4
1.5
3.0
11.0
8.000
10850040400
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
2.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
6.0
6.100
M4
2.5
4.0
12.0
8.000
10850050300
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
0.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
7.0
7.100
M5
0.5
3.0
12.0
9.000
10850050450
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
2.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
7.0
7.100
M5
2.5
4.5
13.5
9.000
10850050600
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
4
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
7.0
7.100
M5
4.0
6.0
15.0
9.000
10850060300
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
0.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
9.0
9.100
M6
0.5
3.0
14.5
11.000
10850060450
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
3
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
9.0
9.100
M6
3.0
4.5
16.0
11.000
10850080300
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
0.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
11.0
11.100
M8
0.5
3.0
17.0
13.500
10850080550
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
3
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
11.0
11.100
M8
3.0
5.5
19.5
13.500
10850080750
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
5.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
11.0
11.100
M8
5.5
7.5
21.5
13.500
10850100400
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
1
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
13.0
13.100
M10
1.0
4.0
22.0
16.500
10850100600
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
3
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
13.0
13.100
M10
3.0
6.0
24.0
16.500
10850120400
HONSEL-Blindnietmutter AFM Alu Flachkopf
1
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Dome Head
xxx
16.0
16.100
M12
1.0
4.0
24.0
18.500
Pokaż skompresowany wyświetlacz (14 konfigurowalny produkt)
kolejny numer10850060300
ShorttextBlind Rivet Nut AFM
Ostatnia aktualizacja10.06.2024 13:37:39
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Certificate REACHYES
Certificate RoHSYES
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-12-04-02 Nit zrywalny
nazwa dostawcyVVG

ECLASS 11.0

23-12-04-02 Nit zrywalny
name of supplierVVG

ECLASS 9.1

23-12-04-02 Nit zrywalny
Supplier nameVVG

ETIM 10.0

EC002339 Blind rivet

ETIM 9.0

EC002339 Blind rivet

ETIM 8.0

EC002339 Blind rivet

ETIM 7.0

EC002339 Blind rivet